Datos técnicos
Conexión hidráulica brida | DIN |
---|---|
Volumen nominal | 150 |
Serie | 16 |
Presión de prellenado ajustable | Sí |
Material Vejiga | NBR |
Material Cuerpo del acumulador | Acero C |
Material- Conexión hidráulica | Acero C |
Tipo de preferencia | no |
ATEX | No |
Disp. adicional Lado de fluido | sin dispositivo adicional |
Modelo posconectado | No |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folleto de producto
ES
(0.76 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folleto de producto
EN
(0.76 MB)