Datos técnicos
Espacio de montaje | ISO7368 06-1-1-16 |
---|---|
Familia de productos | LD-CCE .. 1D |
Tamaño nominal | 16 |
Pmáx [bar] | 420 |
Material de la junta | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1D |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 5 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Tipo de construcción | Válvulas de cartucho (Logiks) |
M20003676 | 0 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Folleto de producto
ES
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Folleto de producto
EN
(3.46 MB)