RP16B-01E-C-N-3-30

Número de pieza
4032196
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
Función adicional Control de la posición del interruptor
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 3
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC16-3
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos RP16B
Presión de apertura [bar] 2
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 120
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto RP16B-01E-C-N-3-30
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 4032196
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RP16B-01E Check Valve
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

RP16B-01E Check Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)