DR16P-01-C-N-180V §0605

Número de pieza
4010505
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC16-3
Qmáx válvulas [l/min] 240
Familia de productos DR16P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 30 - 228
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 240
Rango de ajuste de la presión [bar] 30 - 124
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto DR16P-01-C-N-180V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 4010505
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)