DR12P-01-C-N-330V §0605

Número de pieza
4010479
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC12-3
Qmáx válvulas [l/min] 180
Familia de productos DR12P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 15 - 345
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 180
Rango de ajuste de la presión [bar] 15 - 228
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DR12P-01-C-N-330V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 4010479
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)