SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300

Número de pieza
398924
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
Presión de ajuste [bar] 300
Función Válvula de contrapeso
Relación de pilotaje 4.6
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 08021
Qmáx válvulas [l/min] 30
Familia de productos SBVE08021
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 50 - 420
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 30
Rango de ajuste de la presión [bar] 50 - 420
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
Material de la junta FKM
N° de material 398924
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SBVE Válvulas de frenado paracaídas
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Folleto de producto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)