KH3P-16-T-1114-02X

Número de pieza
398801
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
Tipo de construcción KH3P
Anchura nominal DN 16
Tipo de conexión Conexión sobre placa
Conexión / designación de la brida Rosca de fijación
Norma Patrón de orificios
Material de la carcasa, válvula de bola Acero
Número de código del material Acero-acero-POM-FPM
Protección de la superficie fosfatado
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Ancho de llave SW14
Presión nominal. 315
Presión nominal 31.5
Presión nominal 4500
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Combinación sin KH - combinación
Agujero de la bola T
Denominación del objeto KH3P-16-T-1114-02X
N° de material 398801

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

KH3P/KH4P 3-Way and 4-Way Manifold Mounted Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

KH3P/KH4P 3-Way and 4-Way Manifold Mounted Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.34 MB)

Manetas SW 06-22
Folleto de producto ES

(0.16 MB)

Handles SW 06-22
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folleto de producto ES

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folleto de producto EN

(0.86 MB)