Datos técnicos
Función adicional | Control de la posición del interruptor |
---|---|
Variante | Tipo de obturador cónico |
Función | Válvula de retención |
Clase de ajuste | No disponible |
Espacio de montaje | FC10 -2 |
Qmáx válvulas [l/min] | 80 |
Familia de productos | RV10A |
Presión de apertura [bar] | 0,35 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 80 |
Tamaño nominal | 10 |
Denominación del objeto | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de control | De control directo |
Tipo de instalación | UNF |
Material de la junta | NBR |
Tipo de construcción | De rosca |
N° de material | 3987381 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)