HRL 3 AP ST M ZN/NI GEPRAEGT

Número de pieza
3984009
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 3
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Serie DIN3015 Tareas ligeras
Material, elementos de sujeción Sin detalles
Superficie interior, elementos de sujeción Sin detalles
Diseño, pieza DIN 3015 Placas de soldadura AP