Datos técnicos
Combinación | sin KH - combinación |
---|---|
Control de la posición de conmutación | sin control de la posición de conmutación |
Dispositivo de cierre | sin dispositivo de cierre |
Orificios de sujeción | sind orificios de sujeción |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Accionamiento | Palanca manual |
Presión nominal | 928 |
Presión nominal | 6.4 |
Presión nominal. | 64 |
Ancho de llave | SW05 |
Modelo de la palanca de mando | Palanca de mando acodada |
Protección de la superficie | sin |
Número de código del material | Acero inoxidable-ac. inox-PTFE-FPM/PTFE |
Material de la carcasa, válvula de bola | Acero inoxidable |
Norma | DIN ISO 228 |
Conexión / designación de la brida | G |
Tipo de conexión | Rosca interior |
Anchura nominal DN | 16 |
Tipo de construcción | KHNVN |
Denominación del objeto | KHNVN-G1/2-3333-18X |
N° de material | 398346 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión
Folleto de producto
ES
(0 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto
EN
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión de acero inoxidable
Folleto de producto
ES
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto
EN
(0 MB)