DB10PY-01-C-N-087V-0

Número de pieza
3981011
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
Función adicional alivio magnético
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC10 -2
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos DB10PY
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 345
Tipo de conector sin bobina
Bobina sin bobina
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 120
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 60
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DB10PY-01-C-N-087V-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3981011
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB10PY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)