Datos técnicos
Longitud del elemento | 40 pulgadas |
---|---|
Cantidad de elementos | 11 |
Material de la carcasa | E = Acero inoxidable |
Tamaño MRF | 3 = 274 mm diámetro depósito |
otras características | 0=sin más características |
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan), V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | E=manómetro |
Tamaño de conexión | 2 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 0 |
Material del filtro | XX=sin elemento filtrante |
pmáx [bar] | 10 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(8.95 MB)

MRF Filtro MultiRheo
Folleto de producto
ES
(1.16 MB)

MRF MultiRheo Filter
Folleto de producto
EN
(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(10.33 MB)