DRV-06-11.6/0

Número de pieza
397861
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
Función adicional Husillo de estrangulador fino
Variante Superficie galvanizada
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje Conexión en línea
Qmáx válvulas [l/min] 20
Q familia de productos [l/min] 0 - 20
Familia de productos DRV-06
Presión de apertura [bar] 0,5
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 20
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Función Válvula estranguladora de retención
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto DRV-06-11.5/0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 397861
Tipo de construcción Tubería

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)