La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Parece que JavaScript está deshabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA2
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Norma
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios
Manguera de presión con rosca 5m
Equipamiento metrológico
sin
Indicador de contaminación
VM 2 C.0
Tensión
400 V-50 Hz-3 Ph
tipo de bomba
Bomba de engranajes con motor
Tipo
Móvil
Tamaño
1 elemento IX, ~2,2l/min
Prefiltro
Toploader OLF-5/4