4WEW 6 E S01-12DG/V

Número de pieza
3977867
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      
Variante Conmutación suave
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 4/3 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas 4WEW 6 E
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 80
Familia de productos 4WEW 6 E
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina 12 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 80
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 80
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto 4WEW 6 E S01-12DG/V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 3977867
N° de material bobina BAJO SOLICITUD
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Folleto de producto EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)