Datos técnicos
Mando manual de emergencia CX | sin actuador manual de emergencia |
---|---|
Control de la posición de conmutación CX | sin indicador de posición de conmutación |
Designación del modelo CX | CX08M (2/2 - F) |
Junta del asiento de válvula | PTFE |
Junta dinámica | PTFE |
Junta estática | FPM |
Material de la carcasa CX | Latón |
Tamaño de conexión CX | G 3/4 |
Anchura nominal DN CX | 20 |
Presión nominal - CX | 0-160 bar |
Función de conmutación CX | NC |
Serie CX | 2/2 vías módulo |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto
ES
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto
EN
(0.53 MB)