Datos técnicos
Otras características | ninguno |
---|---|
Puntos de conmutación | 1SP |
Material pieza de conexión FSK | Aluminio |
Tipo del conector FSK | lateral ( M8x1 - 3P ) |
Presión nominal [MPa] | 0.05 |
Presión nominal [bar] | 0.5 |
Protección de la superficie | Acero galvanizado (torn.+tuerca) |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Disco de contraste | HYDAC |
Tornillo de fijación FSK | M12 |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Material bastidor FSK | Acero inoxidable |
Material tubo | Vidrio |
Geometría del tubo | Redondo |
Función de conmutación FSK | Contacto inversor (Change) |
Modelo del conector FSK | M8x1 - (3 polos) |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Material junta tórica/arandela de sellado | NBR |
Tamaño nominal FSA/FSK | 254 |
Tipo de construcción FSA / FSK | FSKV |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto
ES
(1.36 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folleto de producto
ES
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folleto de producto
EN
(0.67 MB)