DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min

Número de pieza
3913141
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
Función adicional con conexión de alivio
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] 19
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje FC10-S3
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos DB10SE
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 14 - 19
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 120
Rango de ajuste de la presión [bar] 19
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min
Pmáx [bar] 100
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3913141
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)