Datos técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Datos complementarios | Z = Series |
Equipamiento metrológico | A = Con AS |
Grado de filtración | Z = Sin elemento filtrante |
Material del filtro | Z = Sin |
Tensión | O = 460 V-60 Hz-Trifásico |
Modelo | 4 = Móvil con calentador |
Medio de funcionamiento | M = Aceite mineral |
Tamaño y caudal nominal | 10/15 = 15 l/min |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

FAM10-95 2/2 Comfort Instrucciones de se
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(3.96 MB)

FAM10/15 Instrucciones de servicio y man
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(3.42 MB)

FAM10-95 2/2 Control Comfort manual de i
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(3.4 MB)