WK10Y-40-C-N-12DG

Número de pieza
3839983
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Variante Resistencia al flujo reducida
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Optimizado para dp
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 4/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WK10Y-40
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje FC10-4
Qmáx válvulas [l/min] 52
Familia de productos WK10Y-40
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 250
Bobina 12 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 52
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 52
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto WK10Y-40-C-N-12DG
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3839983
N° de material bobina 3000489
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)