SRP12-01-C-N-28.0H

Número de pieza
3827338
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
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje FC12-3
Qmáx válvulas [l/min] 120
Q familia de productos [l/min] 20 - 105
Familia de productos SRP12
Rango de corriente de volumen (l/min) 55 - 105
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto SRP12-01-C-N-28.0H
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3827338
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SRP12 3-Way Flow Regulator
Folleto de producto ES

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Folleto de producto EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)