CX EX-2/2-D/C-2/10/020/012/ 24V

Número de pieza
3813983
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
Mando manual de emergencia CX sin actuador manual de emergencia
Control de la posición de conmutación CX sin indicador de posición de conmutación
Escuadra de fijación CX sin escuadra de fijación
Designación del modelo CX CX EX 2/2
Junta del asiento de válvula FPM
Junta dinámica PTFE
Junta estática FPM
Conexión eléctrica imán principal con c. ench. EN 175301-803 ( WS )
Consumo eléctrico [W] 23
Tensión del imán principal [V] 24 V CC
Valor KV CX de control directo [m³/h] 2.5
Material de la carcasa CX Latón
Tamaño de conexión CX G 1/2
Anchura nominal DN CX 10
Presión nominal - CX 0-20 bar
Función de conmutación CX NC
Serie CX 2/2 vías
Certificado de aceptación/prueba ATEX

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Folleto de producto ES

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Folleto de producto EN

(0.62 MB)