P4WEHRE E 16 J100 D01-24PG E0A/V

Número de pieza
3808006
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
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 450
Función Válvula direccional prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide OBE
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje ISO 4401-07-07-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 300
Familia de productos P4WEHRE 16 J
Tipo de conector Con sistema electrónico de a bordo
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Tamaño nominal 16
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material bobina -
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Folleto de producto ES

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Folleto de producto EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software ES

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)