DR10P-01-C-V-180H

Número de pieza
3804658
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje FC10-3
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos DR10P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 8 - 345
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 100
Rango de ajuste de la presión [bar] 8 - 124
Tamaño nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta FKM
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)