La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PVV103-05-16FHRMAPCS005-2500 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Accionamiento pasante |
P. única con preparación para accionamiento |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Controlador |
Ajuste proporcional |
Juntas |
NBR |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje ISO Ø 80 4 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
16 |
Rango de ajuste |
20-250 |
Tamaño |
PVV103-05 |