CX05M-2/2-D/C-2/15/100/012/24V-1X-M8

Número de pieza
3771429
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
Mando manual de emergencia CX sin actuador manual de emergencia
Control de la posición de conmutación CX sin indicador de posición de conmutación
Designación del modelo CX CX05M (2/2 - D)
Junta del asiento de válvula PTFE
Junta dinámica PTFE
Junta estática FPM
Conexión eléctrica imán principal con c. ench. EN 175301-803 ( WS )
Consumo eléctrico [W] 50
Tensión del imán principal [V] 24 V CC
Valor KV CX de control directo [m³/h] 5.2
Material de la carcasa CX Latón
Tamaño de conexión CX G 1/2
Anchura nominal DN CX 15
Presión nominal - CX 0-100 bar
Función de conmutación CX NC
Serie CX 2/2 vías módulo
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto ES

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Folleto de producto ES

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Folleto de producto EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Folleto de producto ES

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Folleto de producto EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Folleto de producto ES

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Folleto de producto EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.8 MB)