Datos técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Tamaño | 5 |
Datos complementarios | V = FKM (FPM, Viton) |
Equipamiento metrológico | ACS = AS1000+CS1310+SMU |
Concepto de mando | S = Estándar |
Tipo de bomba de vacío | R = Bomba de vacío de paletas rotativas |
Tamaño del filtro | 05 |
Tensión | H = 440 V-60 Hz-Trifásico |
Calefactor | H = Calentador |
Modelo | 2 = Móvil |
Medio de funcionamiento | M = Aceite mineral |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

FAM 5 Instrucciones de servicio y manten
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(7.71 MB)

FAM 5 Instrucciones de servicio y manten
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(7.38 MB)