DBM06020-51-C-V-350V

Número de pieza
3722210
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 15
Familia de productos DBM06020
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 10 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 15
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 350
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto DBM06020-51-C-V-350V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 3722210
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)