ZW-DW06-01-PAB-33V-V

Número de pieza
3719944
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Función Compensador de presión diferencial
Posición de la válvula Compensador de presión diferencial de 2 vías
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 40
Familia de productos ZW-DW06
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 33
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 40
Rango de ajuste de la presión [bar] 7-33
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto ZW-DW06-01-PAB-33V-V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 3719944
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto ES

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)