WSM03230C-01-C-V-0

Número de pieza
3711377
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 3/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM03230C-01
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Espacio de montaje 03230
Qmáx válvulas [l/min] 12
Familia de productos WSM03230C
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 0 - 500
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 12
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 12
Tamaño nominal 3
Denominación del objeto WSM03230C-01-C-V-0
Pmáx [bar] 500
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 3711377
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)