La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PGI101-3-032-RK20-10-6100 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Puertos |
SAE, rosca métrica |
Posición, puertos 1 |
Lado de aspiración cerrado |
Juntas |
Viton |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 25 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje SAE B 2 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
32 |
Tamaño |
PGI101-3 |