WSM12120W-01E-C-V-24DG

Número de pieza
3679936
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
Variante Posición de conmutación controlada
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Control de la posición de conmutación
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM12120W-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje 12120
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos WSM12120W
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Bobina 24 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 5.5 - 110
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 5.5 - 100
Tamaño nominal 12
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material bobina 3000249
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Folleto de producto ES

(0.43 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Folleto de producto EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)