Datos técnicos
Bobina | 12 V proporcional |
---|---|
Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 100 |
Función | Válvula reductora de presión prop. |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
Variante | Estándar |
Accionamiento manual de emergencia | No |
Accionamiento | Proporcional |
Diseño de la bobina del solenoide | 0 |
Clase de ajuste | No disponible |
Espacio de montaje | 12S30 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Familia de productos | PDMC12S30P |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 0 - 45 |
Tipo de conector | Conector Deutsch |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 0 - 45 |
Tamaño nominal | 12 |
Pmáx [bar] | 60 |
Tipo de control | Pilotado |
Tipo de instalación | Compact |
Material de la junta | NBR |
N° de material bobina | - |
Tipo de construcción | Válvulas de enchufe |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)