RSM12121-01-C-N-5-M240V

Número de pieza
3673442
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
Resolución 40
Función Válvula de contrapeso
Relación de pilotaje 5
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 12121
Qmáx válvulas [l/min] 140
Familia de productos RSM12121
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 120 - 420
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 140
Rango de ajuste de la presión [bar] 120 - 240
Tamaño nominal 12
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RSM12121 Counter Balance Valve
Folleto de producto ES

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Folleto de producto EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)