La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PGI100-2-011-RK04-12-5111 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Puertos |
Brida cuadrada DIN |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Juntas |
Viton |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 20 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje SAE A 2 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
11 |
Tamaño |
PGI100-2 |