PGE100-150-LMK1-N-3700 *

Número de pieza
3668185
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
Puertos Rosca para tubos ISO
Posición, puertos 1 Radial
Juntas NBR
Eje Eje cilíndrico de 7 mm de diámetro
Brida de fijación Brida Ø 22
Dirección de rotación Rotación antihoraria
Desplazamiento 1.5
Tamaño PGE100

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Helical Gear Pump PGE
Folleto de producto ES

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Folleto de producto EN

(6.66 MB)