DB4E-063-CEXXXX.ENISO4126.4L.17.230

Número de pieza
3658924
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
Presión de ajuste CE [bar, l/min] 230BAR,17L/MIN
Función adicional Versión de baja temperatura TT
Variante Con aprobación CE + TÜV
Función Válvula limitadora de presión CE+TÜV
Clase de ajuste Sellado con tapón de precinto
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 28
Familia de productos DB4E
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 90 - 360
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 28
Tamaño nominal 4
Pmáx [bar] 360
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)