Resultados de búsqueda para: 'BL700-6-D8-1.4-A*00'
258
Resultados
en categoría
Productos
Categoría de producto
Nuestras unidades compactas CO1 son pequeños grupos de alimentación electrohidráulica en la clase de potencia de 0,4 a 3 kW para alimentaciones de tensión trifásica que se caracterizan por su gran eficiencia energética en ciclos de trabajo intermitentes y de corta duración. Gracias al uso de componentes especialmente diseñados, nuestras unidades compactas emiten un nivel de ruido mínimo. Las unidades CO1 son perfectamente indicadas para aplicaciones estacionarias, como la elevación y el descenso de cargas o para funciones de sujeción en máquinas herramienta. Nuestras unidades compactas CO1 presentan un alto grado de flexibilidad en su estructura de diseño, ya que se pueden implementar diferentes controles hidráulicos en la brida central a través del acoplamiento flexible de válvulas de cartucho, y el sistema de control se puede ampliar mediante el embridado de bloques de control o módulos funcionales.
Categoría de producto
Filtros Process de media y alta presión - Filtros simples y dobles<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro en línea universal de acero inoxidable</li><li class="libreak">Disponible como filtro doble de conmutación para caudales de hasta 8 m³/h</li><li class="libreak">Separación de sustancias sólidas de fluidos</li></ul><p><strong>Ventajas</strong></p><ul><li class="libreak">Adaptación óptima a la aplicación debido a diversos tamaños, materiales y juntas</li><li class="libreak">Control de la vida útil restante mediante un indicador de contaminación fijado al filtro:<br /> - Óptico<br /> - Eléctrico<br /> - Óptico-eléctrico</li><li class="libreak">Filtro autopurgante</li><li class="libreak">Elementos plisados con gran superficie filtrante (Chemicron® vellón de fibras metálicas y tejido de malla)</li><li class="libreak">Los elementos filtrantes regenerables ahorran costes de eliminación y de sustitución<br /></li></ul>
Categoría de producto
<ul><li class="libreak">Function 1D</li><li class="libreak">Control cap with remote control connection for directional and check function</li></ul>
Categoría de producto
Las placas para válvulas BIERI son aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Según la serie de las válvulas, disponibles en tamaños 4 o 6 de acuerdo con el estándar BIERI o las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios