La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PPV102-360-10NRS-7LM2-0-8600 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Accionamiento pasante |
Bomba simple |
Puertos |
SAE, rosca métrica |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Controlador |
Válvula reductora de presión, Control de potencia, Control de detección de carga |
Juntas |
NBR, WDR-Viton |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 60 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje ISO Ø 180 4 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
360 |
Rango de ajuste |
Sin |
Tamaño |
PPV102 |