La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PPV100-100-FR09-30A4-K-1080-4605 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Accionamiento pasante |
Bomba simple |
Puertos |
SAE, BSPF/métrica |
Posición, puertos 1 |
Axial |
Controlador |
Control de potencia |
Juntas |
Viton |
Eje |
Eje con chaveta SAE D |
Brida de fijación |
Brida de montaje SAE D 4 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
100 |
Rango de ajuste |
Sin |
Tamaño |
PPV100 |