PWS16ZR-03-C-N-80-0

Número de pieza
3646714
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
Bobina Sin bobina
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 160
Función Válvula direccional prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Con mucha amortiguación
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 50-2345
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC16-2
Qmáx válvulas [l/min] 200
Familia de productos PWS16ZR
Tipo de conector sin bobina
Tamaño nominal 16
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

PWS16ZR-01/-03 Proportional flow throttle valve
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

PWS16ZR-01/-03 Proportional flow throttle valve
Folleto de producto EN

(0.52 MB)