Datos técnicos
Presión nominal [MPa] | 0.05 |
---|---|
Presión nominal [bar] | 0.5 |
Protección de la superficie | Acero inoxidable (torn.+tuerca) |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Tornillo de fijación FSA | M12 |
Disco de contraste | HYDAC |
Material bastidor FSA | Acero inoxidable |
Material pieza de conexión FSA | PA |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Material tubo | PA |
Geometría del tubo | Ovalado |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Material junta tórica/arandela de sellado | FPM |
Tamaño nominal FSA/FSK | 254 |
Tipo de construcción FSA / FSK | FSA |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folleto de producto
ES
(0.57 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folleto de producto
EN
(0.57 MB)