4WMH 6 E-F 01/N

Número de pieza
3638238
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Rastend
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 4/3 vías
Accionamiento Manual
Serie de válvulas 4WMH 6 E-F
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 75
Familia de productos 4WMH 6 E
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 75
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 75
Tamaño nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Folleto de producto ES

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Folleto de producto EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)