PPV103-10-FR07-K-1280-4205 *

Número de pieza
3600237
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos Rosca BSPF
Posición, puertos 1 Radial + axial
Controlador Válvula reductora de presión con mando a distancia
Juntas NBR
Eje Eje con chaveta SAE AB
Brida de fijación Brida de montaje SAE A 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 10
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV103