PGI101-3-032-RK23-10-6100 *

Número de pieza
3570566
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
Puertos SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1 Radial
Juntas Viton
Eje Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
Brida de fijación Brida de montaje SAE B 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 32
Tamaño PGI101-3