La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Tipo de acumulador |
SN360…C |
Tipo de preferencia |
no |
Cinta ø - D [mm] |
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 |
Aislamiento abrazadera de cinta |
Con aislamiento |
Ancho de la cinta [mm] |
30 |
Versión con/sin sujeción |
Con sujeción |
Versión recta/circular |
Circular |