DRM10130P-01-C-N-230H

Número de pieza
3550808
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje 10130
Qmáx válvulas [l/min] 150
Familia de productos DRM10130P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 150
Rango de ajuste de la presión [bar] 4 - 230
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DRM10130P-01-C-N-230H
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3550808
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)