La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PPV103-37-FR01HSK-3280-4200 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Accionamiento pasante |
Bomba simple |
Puertos |
SAE, BSPF/métrica |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Controlador |
Válvula reductora de presión |
Juntas |
Viton |
Eje |
Eje con chaveta SAE B |
Brida de fijación |
Brida de montaje SAE B 2 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
37 |
Rango de ajuste |
12-210 |
Tamaño |
PPV103 |