WSM20121W-01-C-N-0

Número de pieza
3538975
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM20121W-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje 20121
Qmáx válvulas [l/min] 350
Familia de productos WSM20121W
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 5 - 420
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 17.5 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 17.5 - 350
Tamaño nominal 20
Denominación del objeto WSM20121W-01-C-N-0
Pmáx [bar] 420
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3538975
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)