ZW-2SR10-01- AAB -22-V

Número de pieza
3535446
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
Posición de la válvula Salida de contador en puerto A y B
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 30
Q familia de productos [l/min] 0 - 30
Familia de productos ZW-2SR10
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 22
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto ZW-2SR10-01- AAB -22-V
Pmáx [bar] 250
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 3535446
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto ES

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)